Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gelenkteller
Form
D
Material Grundkörper
POM
Material Komponente
Edelstahl
D1=Gewinde
M12
D=Tellerdurchmesser
40
H=Höhe
26
Belastbarkeit max. kN
18
H2
6
SW
19
T
12

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung
Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert.
Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl, blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch