Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gelenkteller
Form
B
Material Komponente
Edelstahl
D1=Gewinde
M20
D=Tellerdurchmesser
60
H=Höhe
42
Belastbarkeit max. kN
55
H2
8
SW
30
T
18

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung
Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert.
Form B: Edelstahl, blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch