Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gelenkteller
Form
G
Ausführung 2
Anti-Slip-Platte
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Automatenstahl
D1=Gewinde
M12
D=Tellerdurchmesser
40
H=Höhe
29
Belastbarkeit max. kN
17
H2
6
SW
19
T
12

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung
Form G: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert.

Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Hinweis
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers.
Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last der Gelenkteller eingesetzt werden kann.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch