{"product":{"productId":"agid.4072","price":33.59,"name":"GELENKTELLER D1=M20 D=60, H=45, FORM:G,VERGÜTUNGSSTAHL, ANTI-SLIP-PLATTE,KOMP:AUTOM.STAHL"},"currency":"EUR"}
Gelenkteller
Vergütungsstahl
- Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers
- Verschiedene Materialien
Verkaufseinheit
33,59 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkteller
Form
G
Ausführung 2
Anti-Slip-Platte
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Automatenstahl
D1=Gewinde
M20
D=Tellerdurchmesser
60
H=Höhe
45
Belastbarkeit
max. kN
24
H2
8
SW
30
T
18
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Form G: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Hinweis
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers.
Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last der Gelenkteller eingesetzt werden kann.
Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last der Gelenkteller eingesetzt werden kann.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.