{"product":{"productId":"agid.4072","price":15.56,"name":"GELENKTELLER D1=M20 D=60, H=42, FORM:C,POM, KOMP:AUTOM.STAHL"},"currency":"EUR"}
Gelenkteller
POM
- Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers
- Verschiedene Materialien
Verkaufseinheit
15,56 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkteller
Form
C
Material
Grundkörper
POM
Material
Komponente
Automatenstahl
D1=Gewinde
M20
D=Tellerdurchmesser
60
H=Höhe
42
Belastbarkeit
max. kN
22
H2
8
SW
30
T
18
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert.
Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl, blank.
Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.