{"product":{"productId":"agid.18384","price":1.15,"name":"ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT,GEWINDE DURCHGÄNGIG DIN912 M05X40,EDELSTAHL A2 70 BLANK"},"currency":"EUR"}
Zylinderschraube
mit Innensechskant
Edelstahl A2
blank
- Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
1,15 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderschraube
Ausführung 1
mit Innensechskant
Ausführung 2
Gewinde durchgängig
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 912
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M5
L=Länge
40
SW=Schlüsselweite
4
Befestigungsart
Innensechskant
DK
8,5
Festigkeitsklasse
70
K
5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.