Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zylinderschraube
Ausführung 1
mit Innensechskant
Ausführung 2
Gewinde durchgängig
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 912
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
galvanisch verzinkt
B=Gewindelänge
40
D=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
L=Länge
40
SW=Schlüsselweite
5
Befestigungsart
Innensechskant
DK
10
Festigkeitsklasse
8.8
K
6

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch