{"product":{"productId":"agid.35797","price":0.27,"name":"ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT,DIN EN ISO4762 M08X20, STAHL 12.9 BLANK(SCHWARZ)"},"currency":"EUR"}
Zylinderschraube
mit Innensechskant
Stahl
blank (schwarz)
Verkaufseinheit
0,27 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderschraube
Ausführung 1
mit Innensechskant
Produkttyp
Schraube
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank (schwarz)
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
L=Länge
20
SW=Schlüsselweite
6
Befestigungsart
Innensechskant
DK
13
Festigkeitsklasse
12.9
K
8
Lg
max.
3,75
Ls
min.
0
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz).
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz).
Hinweis
M18 gemäß DIN 912.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.