Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zylinderschraube
Ausführung 1
mit Innensechskant
Produkttyp
Schraube
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank (schwarz)
D=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
L=Länge
30
SW=Schlüsselweite
8
Befestigungsart
Innensechskant
DK
16
E
9,15
Festigkeitsklasse
12.9
K
10
Lg max.
4,5
Ls min.
0
T
5

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz).
Hinweis
M18 gemäß DIN 912.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch