{"product":{"productId":"agid.35797","price":0.44,"name":"ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT,DIN EN ISO4762 M05X10, EDELSTAHL A4 70BLANK"},"currency":"EUR"}
Zylinderschraube
mit Innensechskant
Edelstahl A4
blank
Verkaufseinheit
0,44 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderschraube
Ausführung 1
mit Innensechskant
Produkttyp
Schraube
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material
Grundkörper
Edelstahl A4
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M5
L=Länge
10
SW=Schlüsselweite
4
Befestigungsart
Innensechskant
DK
8,5
Festigkeitsklasse
70
K
5
Lg
max.
2,4
Ls
min.
0
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.