{"product":{"productId":"agid.18322","price":0.36,"name":"ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT,DIN EN ISO4762, MIT GEWINDESICHERUNGM06X10, STAHL 8.8 BLANK (SCHWARZ)"},"currency":"EUR"}
Zylinderschraube
mit Innensechskant
Stahl
blank (schwarz)
- mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl (A 2)
Verkaufseinheit
0,36 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderschraube
Ausführung 1
mit Innensechskant
Ausführung 2
mit Gewindesicherung
Produkttyp
Schraube
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank (schwarz)
D=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
L=Länge
10
SW=Schlüsselweite
5
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
0,25
Befestigungsart
Innensechskant
DK
10
Einschraubdrehmoment
ca. Nm
0,45
Festigkeitsklasse
8.8
K
6
L1
5
Lg
max.
3
Ls
min.
0
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl (A 2).
Gewindesicherung Nylon.
Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.