Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zylinderschraube
Ausführung 1
mit Innensechskant
Ausführung 2
mit Gewindesicherung
Produkttyp
Schraube
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
blank
D=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
L=Länge
10
SW=Schlüsselweite
5
Ausschraubdrehmoment ca. Nm
0,25
Befestigungsart
Innensechskant
DK
10
Einschraubdrehmoment ca. Nm
0,45
Festigkeitsklasse
70
K
6
L1
5
Lg max.
3
Ls min.
0

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl (A 2).

Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz.
Edelstahl A2-70, blank.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch