{"product":{"productId":"agid.18322","price":0.69,"name":"ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT,DIN EN ISO4762, MIT GEWINDESICHERUNGM08X16, EDELSTAHL A2 70 BLANK"},"currency":"EUR"}
Zylinderschraube
mit Innensechskant
Edelstahl A2
blank
- mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl (A 2)
Verkaufseinheit
0,69 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderschraube
Ausführung 1
mit Innensechskant
Ausführung 2
mit Gewindesicherung
Produkttyp
Schraube
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
L=Länge
16
SW=Schlüsselweite
6
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
0,4
Befestigungsart
Innensechskant
DK
13
Einschraubdrehmoment
ca. Nm
0,8
Festigkeitsklasse
70
K
8
L1
7
Lg
max.
3,75
Ls
min.
0
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl (A 2).
Gewindesicherung Nylon.
Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.