Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zylinderschraube
Ausführung 1
mit Innensechskant
Ausführung 2
niedriger Kopf
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 6912
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank (schwarz)
D=Gewinde
M5
G=Gewinde / für Gewinde
M5
L=Länge
10
SW=Schlüsselweite
4
Befestigungsart
Innensechskant
D1
2,5
DK
8,5
Festigkeitsklasse
8.8
K
3,5
Lg max.
4,2
Ls min.
1,8
T
1,88

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch