{"product":{"productId":"agid.4081","price":0.82,"name":"ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT,NIEDRIGER KOPF, DIN6912 M04X10,EDELSTAHL A2 70 BLANK"},"currency":"EUR"}
Zylinderschraube
mit Innensechskant
Edelstahl A2
blank
- Edelstahl A2 oder Edelstahl A4
- Blank
Verkaufseinheit
0,82 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderschraube
Ausführung 1
mit Innensechskant
Ausführung 2
niedriger Kopf
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 6912
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M4
G=Gewinde / für Gewinde
M4
L=Länge
10
SW=Schlüsselweite
3
Befestigungsart
Innensechskant
D1
2
DK
7
Festigkeitsklasse
70
K
2,8
Lg
max.
3,5
Ls
min.
1,4
T
1,48
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.