{"product":{"productId":"agid.4081","price":7.76,"name":"ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT,NIEDRIGER KOPF, DIN6912 M20X40, STAHL8.8 GALVANISCH VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Zylinderschraube
mit Innensechskant
Stahl
galvanisch verzinkt
- Stahl
- Festigkeitsklasse 8.8 oder 10.9
- Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt
Verkaufseinheit
7,76 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderschraube
Ausführung 1
mit Innensechskant
Ausführung 2
niedriger Kopf
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 6912
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
galvanisch verzinkt
D=Gewinde
M20
G=Gewinde / für Gewinde
M20
L=Länge
40
SW=Schlüsselweite
17
Befestigungsart
Innensechskant
D1
10
DK
30
Festigkeitsklasse
8.8
K
12
Lg
max.
14
Ls
min.
6,5
T
6,32
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.