Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gewindestift
Ausführung 1
mit Kegelkuppe
Produkttyp
Gewindestift
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Gewinde
M3
G=Gewinde / für Gewinde
M3
L=Länge
5
Befestigungsart
Innensechskant
D2
2
SW
1,5
T
1,2

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Edelstahl A2-70, blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch