Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gewindestift
Ausführung 1
mit Kegelkuppe
Ausführung 2
mit Gewindesicherung
Produkttyp
Gewindestift
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
blank (schwarz)
D1=Gewinde
M5
G=Gewinde / für Gewinde
M5
L=Länge
5
Befestigungsart
Innensechskant
D2
3,5
L1
2
SW
2,5
T
2

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl (A 2).

Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Edelstahl A2-70, blank.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch