{"product":{"productId":"agid.4084","price":0.75,"name":"GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MITKEGELKUPPE, DIN EN ISO4026, MITGEWINDESICHERUNG M06X6, SW=3, STAHLSCHWARZ BLANK (SCHWARZ)"},"currency":"EUR"}
Gewindestift
mit Kegelkuppe
Stahl
schwarz
blank (schwarz)
- mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl (A 2)
Verkaufseinheit
0,75 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindestift
Ausführung 1
mit Kegelkuppe
Ausführung 2
mit Gewindesicherung
Produkttyp
Gewindestift
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Material
Grundkörper
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
blank (schwarz)
D1=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
L=Länge
6
Befestigungsart
Innensechskant
D2
4
L1
2,5
SW
3
T
2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl (A 2).
Gewindesicherung Nylon.
Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.