{"product":{"productId":"agid.32104","price":1.62,"name":"SECHSKANTSCHRAUBE MIT SCHAFT DIN931,ISO4014 M16X60, SW=24, EDELSTAHL A2 70BLANK"},"currency":"EUR"}
Sechskantschraube
mit Schaft
Edelstahl A2
blank
- Edelstahl A2 oder Edelstahl A4
- Blank
Verkaufseinheit
1,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
mit Schaft
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M16
G=Gewinde / für Gewinde
M16
L=Länge
60
SW=Schlüsselweite
24
Befestigungsart
Außensechskant
E
26,75
Festigkeitsklasse
70
K
10
Lg
max.
22
Ls
min.
12
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.