{"product":{"productId":"agid.23951","price":19.73,"name":"SECHSKANTSCHRAUBE NIEDRIGER KOPF,GEWINDE DURCHGÄNGIG M16X30, SW=24,EDELSTAHL A4 1.4404 POLIERT"},"currency":"EUR"}
Sechskantschraube
niedriger Kopf
Edelstahl A4
poliert
Verkaufseinheit
19,73 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
niedriger Kopf
Ausführung 2
Gewinde durchgängig
Material
Grundkörper
Edelstahl A4
Oberfläche
Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
D=Gewinde
M16
L=Gewindelänge
30
SW=Schlüsselweite
24
D1
29,7
H
11,1
K
12,5
Verpackungsart
einzeln verpackt
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4404.
Ausführung
poliert.
Hinweis
Die Oberfläche der Sechskantschraube ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert.
So ist der Schraubenkopf an der Stirnseite halbkugelig und der Kegelbund mit der entsprechenden Formschräge ausgeführt.
Anstelle der störenden Prägungen oder Vertiefungen, weist der Schraubenkopf eine glatte Oberfläche auf, die eine Rautiefe Ra 0,8 µm besitzt.
Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger haften kaum an und eine leichte Reinigung ist sichergestellt.
So ist der Schraubenkopf an der Stirnseite halbkugelig und der Kegelbund mit der entsprechenden Formschräge ausgeführt.
Anstelle der störenden Prägungen oder Vertiefungen, weist der Schraubenkopf eine glatte Oberfläche auf, die eine Rautiefe Ra 0,8 µm besitzt.
Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger haften kaum an und eine leichte Reinigung ist sichergestellt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.