Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
mit Schaft
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank (schwarz)
D=Gewinde
M16
G=Gewinde / für Gewinde
M16
L=Länge
60
SW=Schlüsselweite
24
Befestigungsart
Außensechskant
E
26,75
Festigkeitsklasse
8.8
K
10
Lg max.
22
Ls min.
12

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz).
Auf Anfrage
Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch