{"product":{"productId":"agid.32104","price":0.27,"name":"SECHSKANTSCHRAUBE MIT SCHAFT DIN931,ISO4014 M05X25, SW=8, STAHL 8.8GALVANISCH VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Sechskantschraube
mit Schaft
Stahl
galvanisch verzinkt
- Stahl
- Festigkeitsklasse 8.8, 10.9 oder 12.9
- Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt
Verkaufseinheit
0,27 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
mit Schaft
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
galvanisch verzinkt
D=Gewinde
M5
G=Gewinde / für Gewinde
M5
L=Länge
25
SW=Schlüsselweite
8
Befestigungsart
Außensechskant
E
8,79
Festigkeitsklasse
8.8
K
3,5
Lg
max.
9
Ls
min.
5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz).
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz).
Auf Anfrage
Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.