{"product":{"productId":"agid.32104","price":0.9,"name":"SECHSKANTSCHRAUBE MIT SCHAFT DIN931M10X40, SW=17, EDELSTAHL A4 70 BLANK"},"currency":"EUR"}
Sechskantschraube
mit Schaft
Edelstahl A4
blank
- Edelstahl A2 oder Edelstahl A4
- Blank
Verkaufseinheit
0,90 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
mit Schaft
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 931
Material
Grundkörper
Edelstahl A4
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M10
L=Länge
40
SW=Schlüsselweite
17
Befestigungsart
Außensechskant
E
18,9
Festigkeitsklasse
70
K
6,4
Lg
max.
14
Ls
min.
6,5
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.