{"product":{"productId":"agid.18386","price":0.13,"name":"SECHSKANTSCHRAUBE DIN933, GEWINDEDURCHGÄNGIG M10X16, STAHL 8.8 BLANK(SCHWARZ)"},"currency":"EUR"}
Sechskantschraube
Gewinde durchgängig
Stahl
blank (schwarz)
- Stahl
- Festigkeitsklasse 8.8, 10.9 oder 12.9
- Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt
Verkaufseinheit
0,13 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
Gewinde durchgängig
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 933
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank (schwarz)
B=Gewindelänge
16
D=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
L=Länge
16
SW=Schlüsselweite
17
Befestigungsart
Außensechskant
E
18,9
Festigkeitsklasse
8.8
K
6,4
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz).
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.