{"product":{"productId":"agid.18386","price":2.46,"name":"SECHSKANTSCHRAUBE DIN933, GEWINDEDURCHGÄNGIG M20X40, EDELSTAHL A2 70BLANK"},"currency":"EUR"}
Sechskantschraube
Gewinde durchgängig
Edelstahl A2
blank
- Edelstahl A2 oder Edelstahl A4
- Blank
Verkaufseinheit
2,46 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
Gewinde durchgängig
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
B=Gewindelänge
40
D=Gewinde
M20
G=Gewinde / für Gewinde
M20
L=Länge
40
SW=Schlüsselweite
30
Befestigungsart
Außensechskant
E
33,53
Festigkeitsklasse
70
K
12,5
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.