Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
Gewinde durchgängig
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank (schwarz)
B=Gewindelänge
40
D=Gewinde
M20
G=Gewinde / für Gewinde
M20
L=Länge
40
SW=Schlüsselweite
30
Befestigungsart
Außensechskant
E
33,53
Festigkeitsklasse
10.9
K
12,5

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch