{"product":{"productId":"agid.18386","price":0.19,"name":"SECHSKANTSCHRAUBE DIN933, GEWINDEDURCHGÄNGIG M06X10, STAHL 10.9GALVANISCH VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Sechskantschraube
Gewinde durchgängig
Stahl
galvanisch verzinkt
- Stahl
- Festigkeitsklasse 8.8, 10.9 oder 12.9
- Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt
Verkaufseinheit
0,19 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
Gewinde durchgängig
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
galvanisch verzinkt
B=Gewindelänge
10
D=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
L=Länge
10
SW=Schlüsselweite
10
Befestigungsart
Außensechskant
E
11,05
Festigkeitsklasse
10.9
K
4
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz).
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.