{"product":{"productId":"agid.18387","price":0.4,"name":"SECHSKANTSCHRAUBE MIT FLANSCH DINEN1665 M06X12, SW=10, STAHL 8.8GALVANISCH VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Sechskantschraube
mit Flansch
Stahl
galvanisch verzinkt
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl A2
Verkaufseinheit
0,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
mit Flansch
Produkttyp
Schraube
DIN EN
DIN EN 1665
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
galvanisch verzinkt
D=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
L=Länge
12
SW=Schlüsselweite
10
Befestigungsart
Außensechskant
D1
14,2
Festigkeitsklasse
8.8
K
6,6
Lg
max.
0
Ls
min.
0
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die genauen Gewindelängen sind im Onlineshop ersichtlich.
Kurze Schraubenlängen können entgegen der DIN mit einem Vollgewinde gefertigt sein.
Kurze Schraubenlängen können entgegen der DIN mit einem Vollgewinde gefertigt sein.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.