Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
mit Flansch
Produkttyp
Schraube
DIN EN
DIN EN 1665
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
galvanisch verzinkt
D=Gewinde
M12
G=Gewinde / für Gewinde
M12
L=Länge
20
SW=Schlüsselweite
18
Befestigungsart
Außensechskant
D1
26,6
Festigkeitsklasse
8.8
K
11,8
Lg max.
0
Ls min.
0

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die genauen Gewindelängen sind im Onlineshop ersichtlich.
Kurze Schraubenlängen können entgegen der DIN mit einem Vollgewinde gefertigt sein.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch