{"product":{"productId":"agid.18399","price":2.7,"name":"SECHSKANTSCHRAUBE M. FLANSCH U.SPERRRIPPEN M12X20, SW=17, STAHL 100BLANK (SCHWARZ)"},"currency":"EUR"}
Sechskantschraube
mit Flansch und Sperrrippen
Stahl
blank (schwarz)
Verkaufseinheit
2,70 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
mit Flansch und Sperrrippen
Produkttyp
Schraube
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank (schwarz)
B=Gewindelänge
16,5
D=Gewinde
M12
G=Gewinde / für Gewinde
M12
L=Länge
20
SW=Schlüsselweite
17
A
max.
3,5
Befestigungsart
Außensechskant
D1
24
Festigkeitsklasse
100
K
10
N
(Anzahl)
60
Beschreibung
Ausführung
blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Oberflächengehärtet min. 550 HV.
Oberflächengehärtet min. 550 HV.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.