{"product":{"productId":"agid.18399","price":1.74,"name":"SECHSKANTSCHRAUBE M. FLANSCH U.SPERRRIPPEN M08X12, SW=13, STAHL 100GALVANISCH VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Sechskantschraube
mit Flansch und Sperrrippen
Stahl
galvanisch verzinkt
Verkaufseinheit
1,74 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
mit Flansch und Sperrrippen
Produkttyp
Schraube
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
galvanisch verzinkt
B=Gewindelänge
9,5
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
L=Länge
12
SW=Schlüsselweite
13
A
max.
2,5
Befestigungsart
Außensechskant
D1
18,2
Festigkeitsklasse
100
K
7
N
(Anzahl)
48
Beschreibung
Ausführung
blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Oberflächengehärtet min. 550 HV.
Oberflächengehärtet min. 550 HV.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.