Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
mit Flansch und Sperrrippen
Produkttyp
Schraube
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
galvanisch verzinkt
B=Gewindelänge
21
D=Gewinde
M16
G=Gewinde / für Gewinde
M16
L=Länge
25
SW=Schlüsselweite
22
A max.
4
Befestigungsart
Außensechskant
D1
31
Festigkeitsklasse
100
K
14
N (Anzahl)
72

Beschreibung

Ausführung
blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Oberflächengehärtet min. 550 HV.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch