{"product":{"productId":"agid.18400","price":0.21,"name":"SCHRAUBE HALBRUNDKOPF DIN EN ISO7380-1FORM:A MIT INNENSECHSKANT M04X8,EDELSTAHL A4 70 BLANK"},"currency":"EUR"}
Schraube
mit Halbrundkopf
Edelstahl A4
blank
- Mit oder ohne Bund erhältlich
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
0,21 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraube
Form
A
Ausführung 1
mit Halbrundkopf
Produkttyp
Schraube
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Material
Grundkörper
Edelstahl A4
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M4
L=Länge
8
SW=Schlüsselweite
2,5
Befestigungsart
Innensechskant
DK
7,6
Festigkeitsklasse
70
Form-Typ
mit Innensechskant
K
2,2
Lg
max.
2,1
Ls
min.
0
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.