Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schraube
Form
B
Ausführung 1
mit Halbrundkopf
Produkttyp
Schraube
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-2
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
blank
D=Gewinde
M3
G=Gewinde / für Gewinde
M3
L=Länge
8
SW=Schlüsselweite
2
Befestigungsart
Innensechskant
D1
6,9
Festigkeitsklasse
70
Form-Typ
mit Innensechskant und Bund
K
1,65
Lg max.
1,5
Ls min.
0

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch