{"product":{"productId":"agid.18400","price":0.25,"name":"SCHRAUBE HALBRUNDKOPF DIN EN ISO7380-2FORM:B M. INNENSECHSKANT U. BUND M04X8,EDELSTAHL A2 70 BLANK"},"currency":"EUR"}
Schraube
mit Halbrundkopf
Edelstahl A2
blank
- Stahl oder Edelstahl
- Festigkeitsklasse 10.9
- Blank oder verzinkt
Verkaufseinheit
0,25 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraube
Form
B
Ausführung 1
mit Halbrundkopf
Produkttyp
Schraube
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-2
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M4
G=Gewinde / für Gewinde
M4
L=Länge
8
SW=Schlüsselweite
2,5
Befestigungsart
Innensechskant
D1
9,4
Festigkeitsklasse
70
Form-Typ
mit Innensechskant und Bund
K
2,2
Lg
max.
2,1
Ls
min.
0
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.