{"product":{"productId":"agid.18400","price":0.39,"name":"SCHRAUBE HALBRUNDKOPF DIN EN ISO7380-2FORM:B M. INNENSECHSKANT U. BUNDM08X12, STAHL 10.9 BLANK (SCHWARZ)"},"currency":"EUR"}
Schraube
mit Halbrundkopf
Stahl
blank (schwarz)
- Stahl oder Edelstahl
- Festigkeitsklasse 10.9
- Blank oder verzinkt
Verkaufseinheit
0,39 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraube
Form
B
Ausführung 1
mit Halbrundkopf
Produkttyp
Schraube
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-2
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank (schwarz)
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
L=Länge
12
SW=Schlüsselweite
5
Befestigungsart
Innensechskant
D1
17,8
Festigkeitsklasse
10.9
Form-Typ
mit Innensechskant und Bund
K
4,4
Lg
max.
3,75
Ls
min.
0
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.