{"product":{"productId":"agid.23969","price":6.38,"name":"KUGELKOPFSCHRAUBE M08X16, SW=13,EDELSTAHL A4 1.4404 POLIERT"},"currency":"EUR"}
Kugelkopfschraube
Edelstahl A4
poliert
- Eignet sich speziell für den Hygienebereich
- Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung
- Werkstoff: Edelstahl 1.4404, sehr gute Korrosionsbeständigkeit
Verkaufseinheit
6,38 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelkopfschraube
Produkttyp
Schraube
Material
Grundkörper
Edelstahl A4
Oberfläche
Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
L=Länge
16
SW=Schlüsselweite
13
Befestigungsart
Zweikant
D1
20
K
5
R1
13
T
1,5
Verpackungsart
einzeln verpackt
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4404.
Ausführung
poliert.
Hinweis
Optimales Verbindungselement zum Befestigen von Verkleidungsblechen, Plexiglasabdeckungen etc. Die überdurchschnittlich große Bundauflagefläche und der Freistich am Gewindeschaft sorgen für eine spannungsfreie, gleichmäßige Kraftverteilung auf dem jeweiligen Untergrund. Zudem ist die Kopfhöhe und somit eventuell störende Kanten so gering wie möglich gewählt. Der Antrieb erfolgt über den Zweikant mittels Maulschlüssel.
Die Oberfläche der Kugelkopfschraube ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. Die Oberfläche weist eine Rautiefe Ra 0,8 µm auf. Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger haften kaum an und eine leichte Reinigung ist sichergestellt.
Die Oberfläche der Kugelkopfschraube ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. Die Oberfläche weist eine Rautiefe Ra 0,8 µm auf. Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger haften kaum an und eine leichte Reinigung ist sichergestellt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.