Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Senkschraube
Gewindeart
Gewinde durchgehend
Ausführung 1
mit Innensechskant
Produkttyp
Schraube
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
blank
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
L=Länge
16
SW=Schlüsselweite
5
Befestigungsart
Innensechskant
D1
16
Festigkeitsklasse
70
K
4,4
Lg max.
2,5
Ls min.
0
T
3,5

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch