{"product":{"productId":"agid.32115","price":1.36,"name":"SENKSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT DIN ENISO10642 M12X20 GEWINDE DURCHGEHEND,EDELSTAHL A2 70 BLANK"},"currency":"EUR"}
Senkschraube
mit Innensechskant
Edelstahl A2
blank
- Blank
Verkaufseinheit
1,36 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Senkschraube
Gewindeart
Gewinde durchgehend
Ausführung 1
mit Innensechskant
Produkttyp
Schraube
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M12
G=Gewinde / für Gewinde
M12
L=Länge
20
SW=Schlüsselweite
8
Befestigungsart
Innensechskant
D1
24
Festigkeitsklasse
70
K
6,5
Lg
max.
3,5
Ls
min.
0
T
4,6
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.