Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Senkschraube
Gewindeart
Gewinde durchgehend
Ausführung 1
mit Innensechskant
Produkttyp
Schraube
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank (schwarz)
D=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
L=Länge
10
SW=Schlüsselweite
4
Befestigungsart
Innensechskant
D1
12
Festigkeitsklasse
10.9
K
3,3
Lg max.
2
Ls min.
0
T
2,5

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch