Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Augenschraube
Form
B
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 444
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
B=Gewindelänge
16
D1=Gewinde
M5
G=Gewinde / für Gewinde
M5
L=Länge
75
Befestigungsart
Öse
D2
5
D3
12
Festigkeitsklasse
8.8
R
2,5
S
6

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert.
Edelstahl A2-70, blank.
Hinweis
Passender Achsbolzen siehe 04250.
Zeichnungshinweis
U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde)
X1 = nach DIN 76 Teil 1
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch