{"product":{"productId":"agid.4096","price":3.11,"name":"AUGENSCHRAUBE DIN444 M06X18, L=50,FORM:B, STAHL 8.8 BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Augenschraube
Stahl
brüniert
- Als Lagerbolzen, Schwenkscharniere und Führungen einsetzbar
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
3,11 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Augenschraube
Form
B
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 444
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
B=Gewindelänge
18
D1=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
L=Länge
50
Befestigungsart
Öse
D2
6
D3
14
Festigkeitsklasse
8.8
R
4
S
7
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Hinweis
Passender Achsbolzen siehe 04250.
Zeichnungshinweis
U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde)
X1 = nach DIN 76 Teil 1
X1 = nach DIN 76 Teil 1
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.