{"product":{"productId":"agid.4096","price":8.04,"name":"AUGENSCHRAUBE DIN444 M10X26, L=75,FORM:B, EDELSTAHL A2 BLANK"},"currency":"EUR"}
Augenschraube
Edelstahl A2
blank
- Als Lagerbolzen, Schwenkscharniere und Führungen einsetzbar
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
8,04 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Augenschraube
Form
B
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 444
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
B=Gewindelänge
26
D1=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
L=Länge
75
Befestigungsart
Öse
D2
10
D3
20
R
4
S
12
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Hinweis
Passender Achsbolzen siehe 04250.
Zeichnungshinweis
U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde)
X1 = nach DIN 76 Teil 1
X1 = nach DIN 76 Teil 1
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.