{"product":{"productId":"agid.4096","price":11.14,"name":"AUGENSCHRAUBE DIN444 M16X44, L=130,FORM:B, STAHL 8.8 BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Augenschraube
Stahl
brüniert
- Als Lagerbolzen, Schwenkscharniere und Führungen einsetzbar
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
11,14 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Augenschraube
Form
B
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 444
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
B=Gewindelänge
44
D1=Gewinde
M16
G=Gewinde / für Gewinde
M16
L=Länge
130
Befestigungsart
Öse
D2
16
D3
32
Festigkeitsklasse
8.8
R
6
S
17
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Hinweis
Passender Achsbolzen siehe 04250.
Zeichnungshinweis
U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde)
X1 = nach DIN 76 Teil 1
X1 = nach DIN 76 Teil 1
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.