{"product":{"productId":"agid.20856","price":3.96,"name":"AUGENSCHRAUBE MIT LANGEM GEWINDEDIN444, FORM:B, M08, L=70, STAHL 8.8BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Augenschraube
mit langem Gewinde
Stahl
brüniert
- Als Lagerbolzen, Schwenkscharniere und Führungen einsetzbar
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
3,96 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Augenschraube
Form
B
Ausführung 1
mit langem Gewinde
DIN
DIN 444
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D1=Gewinde
M8
L=Länge
70
D2
8
D3
18
Festigkeitsklasse
8.8
L1
max.
16
R
4
S
9
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Augenschrauben mit Gewinde annähernd bis Auge.
Passender Achsbolzen siehe 04250.
Passender Achsbolzen siehe 04250.
Zeichnungshinweis
U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde)
X1 = nach DIN 76 Teil 1
X1 = nach DIN 76 Teil 1
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.