Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Augenschraube
Form
B
Ausführung 1
mit langem Gewinde
DIN
DIN 444
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Gewinde
M10
L=Länge
50
D2
10
D3
20
Festigkeitsklasse
8.8
L1 max.
18
R
4
S
12

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Augenschrauben mit Gewinde annähernd bis Auge.
Passender Achsbolzen siehe 04250.
Zeichnungshinweis
U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde)
X1 = nach DIN 76 Teil 1
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch