Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Augenschraube
Form
B
Ausführung 1
mit langem Gewinde
DIN
DIN 444
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Gewinde
M20
L=Länge
160
D2
18
D3
40
L1 max.
32
R
6
S
22

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Augenschrauben mit Gewinde annähernd bis Auge.
Passender Achsbolzen siehe 04250.
Zeichnungshinweis
U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde)
X1 = nach DIN 76 Teil 1
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch