{"product":{"productId":"agid.18403","price":1.75,"name":"FLÜGELSCHRAUBE ÄHNLICH DIN316 M06X10,FORM:DEUTSCH, STAHL 4.6 GALVANISCHVERZINKT"},"currency":"EUR"}
Flügelschraube
DIN 316
Stahl
galvanisch verzinkt
- Können ohne Werkzeug angezogen werden
Verkaufseinheit
1,75 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flügelschraube
Form
DE
Ausführung 1
DIN 316
Produkttyp
Schraube
DIN
ähnlich DIN 316
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
galvanisch verzinkt
D=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
L=Länge
10
A
max.
31,5
Befestigungsart
Flügel
D2
max.
11,5
Festigkeitsklasse
4.6
K
16
K1
6,5
Beschreibung
Werkstoff
Kopf Temperguss, Schaft Stahl mind. Güte 4.6 oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Flügelschrauben können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.