{"product":{"productId":"agid.18403","price":0.99,"name":"FLÜGELSCHRAUBE M04X10,FORM:AMERIKANISCH, EDELSTAHL A2 BLANK"},"currency":"EUR"}
Flügelschraube
DIN 316
Edelstahl A2
blank
- Können ohne Werkzeug angezogen werden
Verkaufseinheit
0,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flügelschraube
Form
AM
Ausführung 1
DIN 316
Produkttyp
Schraube
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M4
G=Gewinde / für Gewinde
M4
L=Länge
10
A
max.
22
Befestigungsart
Flügel
D2
max.
9,5
K
10,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl mind. Güte 4.6 oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Flügelschrauben können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.